Valikko Haku

Avainsalpa Samanlaiset avaimet 45.0 mm 20.5 mm Hopea

Lieriösalpalukot on suunniteltu lukitsemaan ja varmistamaan turvallinen pääsy paneeleihin ja osiin pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Näissä salvoissa on ilman työkaluja tapahtuva kokoonpano nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ne voidaan asentaa normaalin paksuisiin oviin, ja ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin oven käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20120306

Valmistajan tuotenumero:

063110530E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 22,8498 €
50 + 12,223 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,85 €

1 x 22,8498 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Kiinnityspituus 20.0 mm
Lukintaväli 20.5 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Avaimen tyyppi Samanlaiset avaimet
Lukkotyyppi Keyed Alike
Väri Hopea
Valmis Kromattu
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää 2x Keys
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä