Valikko Haku

Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Musta

Lieriösalpalukot on suunniteltu lukitsemaan ja varmistamaan turvallinen pääsy paneeleihin ja osiin pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Näissä salvoissa on ilman työkaluja tapahtuva kokoonpano nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ne voidaan asentaa normaalin paksuisiin oviin, ja ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin oven käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20120399

Valmistajan tuotenumero:

063123233E

82 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 2,6366 €
5 + 2,373 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

2,64 €

1 x 2,6366 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Kiinnityspituus 24.0 mm
Lukintaväli 24.5 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Avaimen tyyppi Erilaiset avaimet
Lukkotyyppi Keyed to Differ
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää 2x Keys
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä