Valikko Haku

Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Lieriösalpalukot on suunniteltu lukitsemaan ja varmistamaan turvallinen pääsy paneeleihin ja osiin pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Näissä salvoissa on ilman työkaluja tapahtuva kokoonpano nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ne voidaan asentaa normaalin paksuisiin oviin, ja ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin oven käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20120368

Valmistajan tuotenumero:

063120530E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 3,1004 €
5 + 2,7904 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,10 €

1 x 3,1004 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Avaimen tyyppi Euro-avain
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä