Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,7146 € - 8,3624 € 528 Varastossa
M12
Fenoli
10,323 € - 10,4873 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Female
13.0 mm
PA
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,914 € - 2,3335 € 48893 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
25.0 mm
Nailon
4,6476 € - 5,164 € 40 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
2,9161 € - 3,2447 € 580 Varastossa
40.0 mm
M8
PP
2,637 € - 3,5239 € 25 Varastossa
M8
Fenoli
1,7313 € - 2,7157 € 1264 Varastossa
M6
Fenoli
4,2709 € - 4,7436 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
PP
3,6691 € - 4,0936 € 80 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
5,177 € - 5,7601 € 2 Varastossa
60.0 mm
M12
PP
2,7023 € - 3,0009 € 60 Varastossa
38.0 mm
M8
PP
9,951 € - 10,1113 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
2,5304 € - 3,3561 € 920 Varastossa
M8
Fenoli
4,34 € - 4,8192 € 38 Varastossa
50.0 mm
M8
PP
7,5848 € - 8,4336 € 957 Varastossa
60.0 mm
M12
PP
3,4638 € - 3,8471 € 100 Varastossa
38.0 mm
M8
PP
2,7897 € - 3,0997 € 41 Varastossa
28.0 mm
M6
PP
  • / 14
Käsipyörä M12 Teräs Fenoli

10252031

Hinta-alue
8,3624 € - 4,7146 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Hinta-alue
10,4873 € - 10,323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Asennustyyppi
    Female
Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

10364345

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
  • Asennustyyppi
    Female
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10364376

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M10 25.0 mm Teräs Nailon

10257395

Hinta-alue
2,3335 € - 1,914 €

Varastotasot
48893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Käsipyörä M8 304 ruostumaton teräs PP

10275665

Hinta-alue
5,164 € - 4,6476 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275306

Hinta-alue
3,2447 € - 2,9161 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 Teräs Fenoli

10251911

Hinta-alue
3,5239 € - 2,637 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251959

Hinta-alue
2,7157 € - 1,7313 €

Varastotasot
1264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 Sinkitty teräs PP

10275672

Hinta-alue
4,7436 € - 4,2709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275405

Hinta-alue
4,0936 € - 3,6691 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M12 Teräs PP

10275511

Hinta-alue
5,7601 € - 5,177 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 Sinkitty teräs PP

10275580

Hinta-alue
3,0009 € - 2,7023 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10637753

Hinta-alue
10,1113 € - 9,951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
Lohkottu nuppi M8 20.0 mm (L)

10251904

Hinta-alue
3,3561 € - 2,5304 €

Varastotasot
920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 Ruostumaton teräs PP

10275399

Hinta-alue
4,8192 € - 4,34 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M12 Ruostumaton teräs PP

10275504

Hinta-alue
8,4336 € - 7,5848 €

Varastotasot
957 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 304 ruostumaton teräs PP

10275573

Hinta-alue
3,8471 € - 3,4638 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Teräs PP

10275245

Hinta-alue
3,0997 € - 2,7897 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP