Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
5,7776 € - 5,9845 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
5,8504 € - 5,8904 € 10 Varastossa
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
3,5322 € - 3,5459 € 265 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
2,4917 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M5
Threaded Male
16.0 mm
PP
2,9846 € - 2,9983 € 16 Varastossa
32.0 mm
M6
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,1453 € - 4,1729 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,2989 € - 4,3126 € 35 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
PP
4,3948 € - 4,4222 € 7 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
12,0754 € - 12,2534 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
8,5568 € - 8,6937 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
8,7896 € - 8,9539 € 59 Varastossa
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
11,6072 € - 11,7809 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
11,7275 € - 11,9011 € 173 Varastossa
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,7798 € - 4,3537 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Threaded Female
Fenoli
3,1654 € - 3,1654 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Threaded Female
Fenoli
5,8186 € - 7,2151 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Threaded Female
Fenoli
4,3948 € - 4,4222 € 8 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
11,8974 € - 12,0754 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
12,0207 € - 12,1986 € 91 Varastossa
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
8,7896 € - 8,9539 € 136 Varastossa
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • / 14
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10223048

Hinta-alue
5,9845 € - 5,7776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10606797

Hinta-alue
5,8904 € - 5,8504 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP Musta

10364956

Hinta-alue
3,5459 € - 3,5322 €

Varastotasot
265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Käsipyörä M5 25.0 mm PP Musta

10222744

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222775

Hinta-alue
2,9983 € - 2,9846 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222867

Hinta-alue
4,1729 € - 4,1453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222904

Hinta-alue
4,3126 € - 4,2989 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222942

Hinta-alue
4,4222 € - 4,3948 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Naaras M10 PP;TPE Harmaa

10365021

Hinta-alue
12,2534 € - 12,0754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223147

Hinta-alue
8,6937 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223185

Hinta-alue
8,9539 € - 8,7896 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä Uros 53.0 mm M10 PP;TPE Musta

10642382

Hinta-alue
11,7809 € - 11,6072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10637647

Hinta-alue
11,9011 € - 11,7275 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 Fenoli Musta

10400807

Hinta-alue
4,3537 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 Fenoli Musta

10400791

Hinta-alue
3,1654 € - 3,1654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 Fenoli Musta

10400838

Hinta-alue
7,2151 € - 5,8186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Female
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222911

Hinta-alue
4,4222 € - 4,3948 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10223208

Hinta-alue
12,0754 € - 11,8974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10223239

Hinta-alue
12,1986 € - 12,0207 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223161

Hinta-alue
8,9539 € - 8,7896 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Threaded Male