Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

Essentra tuotenumero:

10223222

Valmistajan tuotenumero:

268103018239

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 12,1986 €
10 - 49 12,1302 €
50 + 12,0207 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,20 €

1 x 12,1986 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Kierteen pituus 30.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 53.0 mm
Asennustyyppi Threaded Male
Väri Musta
Tulpan väri Punainen
Tullinimike 3926300090
Nupin materiaali TPE
Kiinnikkeen malli Uros

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä