Valikko Haku

Käsipyörä M8 50.0 mm 30.0 mm Musta Nailon

Mustan M8 urosnupin halkaisijassa on 6 sakaraa, tarjoten erinomaisen ja mukavan otteen säätöjä tehtäessä.
Essentra tuotenumero:

10257425

Valmistajan tuotenumero:

465431

2270 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,0823 €
250 + 1,5153 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

52,06 €

25 x 2,0823 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jaokkeiden määrä 6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali Nailon

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä