Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,7835 € - 4,7545 € 3856 Varastossa
M8
Fenoli
1,2401 € - 4,3545 € 1500 Varastossa
M8
Nailon
2,5885 € - 2,8729 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M8
3,257 € - 3,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
1,2388 € - 4,3545 € 1250 Varastossa
M8
Nailon
2,9161 € - 3,2447 € 580 Varastossa
40.0 mm
M8
PP
1,5153 € - 2,0823 € 2270 Varastossa
M8
Nailon
1,7313 € - 2,7157 € 1404 Varastossa
M6
Fenoli
3,0631 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Fenoli
4,7146 € - 8,3624 € 328 Varastossa
M12
Fenoli
1,547 € - 3,806 € 1710 Varastossa
40.0 mm
M8
Naaraskierre
Fenoli
2,3959 € - 4,8876 € 297 Varastossa
50.0 mm
M10
Naaraskierre
Fenoli
3,1654 € - 3,1654 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
Fenoli
5,8186 € - 7,2151 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
Fenoli
12,0754 € - 12,2534 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Naaraskierre
13.0 mm
TPE
8,5568 € - 8,6937 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M8
Uroskierre
16.0 mm
TPE
8,7896 € - 8,9539 € 59 Varastossa
43.0 mm
M8
Uroskierre
20.0 mm
TPE
11,6072 € - 11,7809 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
TPE
11,7275 € - 11,9011 € 173 Varastossa
53.0 mm
M10
Uroskierre
30.0 mm
TPE
1,7798 € - 4,3537 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Naaraskierre
Fenoli
  • / 14
Käsipyörä M8 Teräs Fenoli

10251973

Hinta-alue
4,7545 € - 2,7835 €

Varastotasot
3856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 40.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280638

Hinta-alue
4,3545 € - 1,2401 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Pehmeältä tuntuva nuppi M8 Sinkitty teräs

10271476

Hinta-alue
2,8729 € - 2,5885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Pehmeältä tuntuva nuppi M10 Sinkitty teräs

10271551

Hinta-alue
3,6125 € - 3,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 40.0 mm 20.0 mm Musta Nailon

10280683

Hinta-alue
4,3545 € - 1,2388 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M8 Teräs PP

10275306

Hinta-alue
3,2447 € - 2,9161 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    PP
Käsipyörä M8 50.0 mm 30.0 mm Musta Nailon

10257425

Hinta-alue
2,0823 € - 1,5153 €

Varastotasot
2270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Jaokkeiden määrä
    6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Nailon
Käsipyörä M6 Teräs Fenoli

10251959

Hinta-alue
2,7157 € - 1,7313 €

Varastotasot
1404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M8 Teräs Fenoli

10251997

Hinta-alue
5,23 € - 3,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä M12 Teräs Fenoli

10252031

Hinta-alue
8,3624 € - 4,7146 €

Varastotasot
328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Nupin materiaali
    Fenoli
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 Fenoli Musta

10400784

Hinta-alue
3,806 € - 1,547 €

Varastotasot
1710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 50.0 mm Naaras M10 Fenoli Musta

10400821

Hinta-alue
4,8876 € - 2,3959 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 Fenoli Musta

10400791

Hinta-alue
3,1654 € - 3,1654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 63.0 mm Naaras M12 Fenoli Musta

10400838

Hinta-alue
7,2151 € - 5,8186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Naaras M10 PP;TPE Harmaa

10365021

Hinta-alue
12,2534 € - 12,0754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223147

Hinta-alue
8,6937 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223185

Hinta-alue
8,9539 € - 8,7896 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä Uros 53.0 mm M10 PP;TPE Musta

10642382

Hinta-alue
11,7809 € - 11,6072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 53.0 mm Uros M10 PP;TPE Musta

10637647

Hinta-alue
11,9011 € - 11,7275 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 Fenoli Musta

10400807

Hinta-alue
4,3537 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
  • Väri
    Musta