Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
10,7337 € - 10,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Uroskierre
30.0 mm
PA
10,0712 € - 10,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Uroskierre
26.0 mm
Nailon
4,5448 € - 12,5354 € 325 Varastossa
40.0 mm
M8
8,1795 € - 10,1583 € 20 Varastossa
50.0 mm
M10
1,1548 € - 1,4375 € 50 Varastossa
25.0 mm
M4
1,2092 € - 1,5073 € 455 Varastossa
25.0 mm
M6
10,3517 € - 10,5253 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Naaras
11.0 mm
Nailon
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
PA
2,7675 € - 3,4364 € 375 Varastossa
32.0 mm
M6
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Uroskierre
30.0 mm
PA
2,2514 € - 3,0485 € 905 Varastossa
25.0 mm
M5
2,5598 € - 3,9819 € 850 Varastossa
32.0 mm
M6
2,7655 € - 2,7655 € 300 Varastossa
40.0 mm
M8
3,0285 € - 3,765 € 135 Varastossa
50.0 mm
M10
4,5601 € - 5,6954 € 10 Varastossa
60.0 mm
M12
9,9122 € - 14,5672 € 47 Varastossa
M12
Naaraskierre
32.0 mm
PA
2,1542 € - 2,6697 € 454 Varastossa
32.0 mm
M8
2,8766 € - 4,4747 € 132 Varastossa
40.0 mm
M6
2,4902 € - 2,7668 € 55 Varastossa
40.0 mm
M8
3,3169 € - 4,1316 € 140 Varastossa
50.0 mm
M10
  • / 14
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

10364437

Hinta-alue
10,8843 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm Kierteinen M8 PA Oranssi

10633731

Hinta-alue
10,2315 € - 10,0712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    26.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    47.0 mm
Käsipyörä M8 303 Ruostumaton teräs

10188477

Hinta-alue
12,5354 € - 4,5448 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 303 Ruostumaton teräs

10188590

Hinta-alue
10,1583 € - 8,1795 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M4 Galvanised Steel

10188132

Hinta-alue
1,4375 € - 1,1548 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Galvanised Steel

10188170

Hinta-alue
1,5073 € - 1,2092 €

Varastotasot
455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 56.0 mm Sisäke M10 PA Oranssi

10639450

Hinta-alue
10,5253 € - 10,3517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Tapin materiaali
    Sinkitty teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

10364390

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä M6 303 Ruostumaton teräs

10188347

Hinta-alue
3,4364 € - 2,7675 €

Varastotasot
375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

10364383

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä M5 303 Ruostumaton teräs

10188224

Hinta-alue
3,0485 € - 2,2514 €

Varastotasot
905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Tapin materiaali
    303 Ruostumaton teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Galvanised Steel

10188286

Hinta-alue
3,9819 € - 2,5598 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M8 Galvanised Steel

10188415

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7655 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 Galvanised Steel

10188521

Hinta-alue
3,765 € - 3,0285 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M12 Galvanised Steel

10188637

Hinta-alue
5,6954 € - 4,5601 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
3 puolan ohjauspyörä 137.0 mm (OD) 32.0 mm Musta

10213995

Hinta-alue
14,5672 € - 9,9122 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    32.0 mm
  • Tapin materiaali
    Galvanoitu teräs
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    3
Käsipyörä M8 Galvanised Steel

10188309

Hinta-alue
2,6697 € - 2,1542 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M6 Galvanised Steel

10188392

Hinta-alue
4,4747 € - 2,8766 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Käsipyörä M8 Galvanised Steel

10188439

Hinta-alue
2,7668 € - 2,4902 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Käsipyörä M10 Galvanised Steel

10188545

Hinta-alue
4,1316 € - 3,3169 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Tapin materiaali
    Galvanised Steel
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090