Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm M6 40.0 mm Teräs PA

Essentra tuotenumero:

10188392

Valmistajan tuotenumero:

1219025

132 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 4,4747 €
10 - 19 3,1962 €
20 + 2,8766 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

4,47 €

1 x 4,4747 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 40.0 mm
Tapin materiaali Teräs
Nupin halkaisija 40.0 mm
Kokonaiskorkeus 66.0 mm
Jaokkeiden määrä 5
Asennustyyppi Stud
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Nupin materiaali PA
Kiinnikkeen malli Nasta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä