Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7337 € - 10,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,0712 € - 10,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,3517 € - 10,5253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 0,9357 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 0,9876 € - 3,5729 € | 1481 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 7,3376 € - 8,5021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7177 € - 3,6165 € | 150 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,7406 € - 3,3953 € | 50 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,3126 € - 11,9604 € | 288 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 6,8274 € - 8,461 € | 24 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 1,2995 € - 1,6155 € | 79 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 1,859 € - 2,3746 € | 427 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,2162 € - 4,4103 € | 894 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,2295 € - 4,3266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,3691 € - 4,829 € | 26 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,2282 € - 4,3266 € | 720 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,4222 € - 4,9965 € | 7140 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,2924 € - 1,6155 € | 4175 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa