Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2604 € - 8,4199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8343 € - 6,6992 € | 735 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 1,502 € - 5,3315 € | 1595 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 7,3376 € - 8,5021 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7177 € - 3,6165 € | 150 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 7,2801 € - 9,036 € | 110 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 12,8586 € - 35,4788 € | 20 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 1,4245 € - 1,4911 € | 100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 0,9357 € - 2,8751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 0,9769 € - 3,545 € | 156 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 10,0712 € - 10,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nailon
|
||
| 10,3517 € - 10,5253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nailon
|
||
| 0,9876 € - 3,5729 € | 1481 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 5,6179 € - 6,2437 € | 73 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 7,0355 € - 7,8192 € | 3 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1998 € - 10,364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,3294 € - 13,7717 € | 171 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,6105 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7337 € - 10,8843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Uroskierre
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa