Valikko Haku

Säädettävä T-kahva puristuksella

Varastossa

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Minimipuristus Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Ei avainta
41.0 mm
30,3259 € - 42,4563 € 33 Varastossa
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
25,723 € - 36,0122 € 396 Varastossa
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
30,3259 € - 42,4563 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,7655 € - 15,1908 € 18 Varastossa
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
25,723 € - 36,0122 € 109 Varastossa
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
30,3259 € - 42,4563 € 50 Varastossa
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
30,3259 € - 42,4563 € 9 Varastossa
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
25,723 € - 36,0122 € 133 Varastossa
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
25,723 € - 36,0122 € 50 Varastossa
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
9,9986 € - 15,5534 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
30,3259 € - 42,4563 € 32 Varastossa
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
25,723 € - 36,0122 € 69 Varastossa
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
11,2301 € - 17,4691 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
30,3259 € - 42,4563 € 139 Varastossa
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
9,999 € - 15,5539 € 46 Varastossa
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Jigipuristin 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20066567


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    46.0 mm
  • Maksimikompressio
    6.0 mm
  • Sisältää
    Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
T-kahvasalpa 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Hinta-alue
36,0122 € - 25,723 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa

20065812

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Hinta-alue
15,1908 € - 9,7655 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Hinta-alue
36,0122 € - 25,723 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
  • Tullinimike
    7907000090
T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
Jigipuristin 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Hinta-alue
36,0122 € - 25,723 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
  • Tullinimike
    7907000090
T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Hinta-alue
36,0122 € - 25,723 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    57.0295 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Hinta-alue
15,5534 € - 9,9986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    27.0 - 72.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Hinta-alue
36,0122 € - 25,723 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Hinta-alue
17,4691 € - 11,2301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    13.5 - 85.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
T-kahvasalpa 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Hinta-alue
42,4563 € - 30,3259 €

Varastotasot
139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
T-kahvasalpa 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Hinta-alue
15,5539 € - 9,999 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    41.0 - 58.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    67.2929 EUR
  • Tullinimike
    8301409000