Valikko Haku

T-kahvasalpa 41.0 mm 58.0 mm

Säädettävä T-kahvalla varustettu puristussalpa on käsikäyttöinen ja säädettävä. Se tuottaa 6 mm:n valmiiksi säädetyn puristuksen, ja siinä on kuminen tiiviste.
Essentra tuotenumero:

20066192

Valmistajan tuotenumero:

2404120701E

46 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 15,1745 €
25 - 124 10,8389 €
125 + 9,755 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,17 €

1 x 15,1745 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 41.0 - 58.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 67.2929 EUR
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä