Valikko Haku

T-kahvasalpa 27.0 mm 72.0 mm

Säädettävä T-kahvalla varustettu puristussalpa on käsikäyttöinen ja säädettävä. Se tuottaa 6 mm:n valmiiksi säädetyn puristuksen, ja siinä on kuminen tiiviste.
Essentra tuotenumero:

20065973

Valmistajan tuotenumero:

2402120702E

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 41,4207 €
25 + 29,5862 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

41,42 €

1 x 41,4207 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 27.0 - 72.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 67.2929 EUR
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä