Valikko Haku

Jigipuristin 27.0 mm 72.0 mm

Säädettävä T-kahvalla varustettu puristussalpa on käsikäyttöinen ja säädettävä. Se tuottaa 6 mm:n valmiiksi säädetyn puristuksen, ja siinä on kuminen tiiviste.
Essentra tuotenumero:

20066543

Valmistajan tuotenumero:

2404120002E

133 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 35,1338 €
25 + 25,0956 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

35,13 €

1 x 35,1338 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lukintaväli 27.0 - 72.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 57.0295 EUR
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä