Valikko Haku

T-kahvasalpa Avain CH751 41.0 mm 58.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Säädettävä T-kahvalla varustettu puristussalpa on käsikäyttöinen ja säädettävä. Se tuottaa 6 mm:n valmiiksi säädetyn puristuksen, ja siinä on kuminen tiiviste.
Essentra tuotenumero:

20066161

Valmistajan tuotenumero:

2402110701E

139 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 41,4207 €
25 + 29,5862 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

41,42 €

1 x 41,4207 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 33.0 mm
Lukintaväli 41.0 - 58.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Maksimikompressio 6.0 mm
Sisältää Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi T-kahva, avaintoiminen
Salpamalli Salpalukot
Avaimen tyyppi Avain CH751
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä