Valikko Haku

Runda rörpluggar - Kromade

Varastossa

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rihlattu varsi.
  • Helppo asennus ja kiinnitys.
  • Tarjoavat siistin lopputuloksen.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus t h Väri Materiaali D Osta
0,3817 € - 0,7338 € 4934 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
16.0 mm
0,2133 € - 0,5157 € 16075 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
32.0 mm
0,1557 € - 0,3624 € 17400 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
18.0 mm
0,8335 € - 0,9781 € 650 Varastossa
1.2 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
30.0 mm
1,03 € - 2,4018 € 1580 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
32.0 mm
0,7353 € - 1,5442 € 200 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
14.0 mm
0,2371 € - 0,3271 € 138600 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
Musta
PE
16.0 mm
0,3662 € - 1,0373 € 4425 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
38.0 mm
0,7353 € - 1,5442 € 1000 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
10.0 mm
0,6366 € - 0,7968 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
18.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1040 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
22.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1340 Varastossa
2.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,6806 € - 0,8504 € 1190 Varastossa
1.5 mm
5.0 mm
Musta
ABS
20.0 mm
0,6539 € - 1,7151 € 260 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Musta
ABS
14.0 mm
0,7676 € - 0,9023 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
25.0 mm
0,6525 € - 0,8167 € 600 Varastossa
1.2 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
0,8167 € - 1,7151 € 1163 Varastossa
1.0 mm
5.0 mm
Hopea
ABS
20.0 mm
0,1571 € - 0,3448 € 18000 Varastossa
1.5 mm
8.0 mm
Musta
PE
13.0 mm
0,4392 € - 1,3438 € 1200 Varastossa
1.5 mm
16.0 mm
Musta
PE
45.0 mm
0,8167 € - 0,8167 € 396 Varastossa
1.0 mm
8.0 mm
Hopea
ABS
25.0 mm
  • / 6
Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254066

Hinta-alue
0,7338 € - 0,3817 €

Varastotasot
4934 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254547

Hinta-alue
0,5157 € - 0,2133 €

Varastotasot
16075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 10.0 mm Musta PE

10256893

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1557 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 30.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288801

Hinta-alue
0,9781 € - 0,8335 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 32.0 mm 1.5 mm Hopea ABS

10288849

Hinta-alue
2,4018 € - 1,03 €

Varastotasot
1580 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288696

Hinta-alue
1,5442 € - 0,7353 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 16.0 mm 1.5 mm Musta PE

10254523

Hinta-alue
0,3271 € - 0,2371 €

Varastotasot
138600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 38.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256930

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3662 €

Varastotasot
4425 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 10.0 mm Hopea ABS

10288665

Hinta-alue
1,5442 € - 0,7353 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 18.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10435403

Hinta-alue
0,7968 € - 0,6366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 22.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288740

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1040 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10288788

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289006

Hinta-alue
0,8504 € - 0,6806 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 14.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10288986

Hinta-alue
1,7151 € - 0,6539 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10289037

Hinta-alue
0,9023 € - 0,7676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.2 mm Hopea ABS

10288764

Hinta-alue
0,8167 € - 0,6525 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Pyöreä Putken päätytulppa 20.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288726

Hinta-alue
1,7151 € - 0,8167 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Putken päätytulppa 13.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256916

Hinta-alue
0,3448 € - 0,1571 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Putken päätytulppa 45.0 mm 1.5 mm Musta PE

10256954

Hinta-alue
1,3438 € - 0,4392 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä Putken päätytulppa 25.0 mm 1.0 mm Hopea ABS

10288757

Hinta-alue
0,8167 € - 0,8167 €

Varastotasot
396 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea