Reunasuojukset lisäävät pinoamisenkestoa ja tasapainoa ja tukevat tuotteita kuljetuksen, käsittelyn ja säilytyksen aikana. Suojia on saatavilla eri materiaaleista valmistettuna ja eri tyylisinä muovihihnojen ja paljaiden kulmien suojaamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Korkeus | Hihnan leveys | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1423 € - 0,263 € | 543 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,1336 € - 0,2205 € | 5234 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
|||||
0,182 € - 0,4629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,1423 € - 0,257 € | 16498 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,256 € - 0,2669 € | 11 Varastossa |
Sininen
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,2724 € - 0,2724 € | 1000 Varastossa |
Musta
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,2724 € - 0,2724 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,5188 € - 0,5188 € | 5965 Varastossa |
Väritön
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,1336 € - 0,2699 € | 1998 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
|||||
0,1588 € - 0,1656 € | 990 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropeeni
|
|||||
0,1119 € - 0,1388 € | 114 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
1,7935 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Polypropeeni
|
|||||
0,1119 € - 0,1431 € | 4767 Varastossa |
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,1889 € - 0,3191 € | 1747 Varastossa |
Väritön
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
4,9835 € - 6,2294 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropeeni
|
|||||
0,4271 € - 0,4271 € | 466 Varastossa |
Väritön
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,1478 € - 0,1478 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
0,282 € - 0,8999 € | 511 Varastossa |
Väritön
|
1.803 in
45.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
|||||
1,7935 € - 2,2453 € | 142 Varastossa |
Musta
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropeeni
|
|||||
1,5197 € - 1,903 € | 30 Varastossa |
Musta
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Polypropeeni
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa