Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
2000 + | 0,1478 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 24.0 mm |
Height | 0.945 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 29.4 mm |
Overall Width | 1.157 in |
Strap Width | 24.0 mm |
Strap Width | 0.945 in |
Width | 24.0 mm |
Width | 0.945 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa