Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 + | 0,4271 € |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 55.0 mm |
Height | 2.165 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 46.2 mm |
Overall Height | 1.819 in |
Overall Length | 65.3 mm |
Overall Length | 2.571 in |
Overall Width | 65.3 mm |
Overall Width | 2.571 in |
Strap Width | 55.0 mm |
Strap Width | 2.165 in |
Width | 55.0 mm |
Width | 2.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa