Rengas-, lasta- ja kaapelivalikoimamme on valmistettu tinapinnoitetusta kuparista. Niitä on saatavana eristettyinä tai eristämättöminä. Ja eri poikkileikkauksilla alkaen 0,75–35 mm².
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Sisähalkaisija | Poikkileikkauksen mitat | Tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,109 € - 0,1395 € | 24 Varastossa |
M3
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1186 € - 0,1518 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2202 € - 0,5919 € | 400 Varastossa |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0513 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1105 € - 0,1415 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,4555 € - 1,2244 € | 871 Varastossa |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1245 € - 0,1594 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,2549 € - 0,6853 € | 66 Varastossa |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0717 € - 0,0917 € | 169 Varastossa |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,2145 € - 0,5767 € | 400 Varastossa |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,3361 € - 0,9036 € | 95 Varastossa |
M6
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1211 € - 0,155 € | 1000 Varastossa |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,1105 € - 0,1414 € | 992 Varastossa |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,4236 € - 1,1388 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,1203 € - 0,154 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0428 € - 0,0548 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,4476 € - 1,2033 € | 799 Varastossa |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0428 € - 0,0548 € | 58 Varastossa |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
0,0814 € - 0,1042 € | 547 Varastossa |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristetty
|
||||||
0,0888 € - 0,1136 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Eristämätön
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa