Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1507 € - 2,9329 € | 996 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3896 € - 3,0518 € | 145 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0573 € - 0,1204 € | 3600 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7575 € - 1,6537 € | 5725 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,594 € - 1,2474 € | 5650 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,3297 € - 2,7924 € | 12959 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,3424 € - 0,5557 € | 900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3831 € - 0,6216 € | 1470 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2629 € - 0,5521 € | 900 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4594 € - 4,4204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,3424 € - 0,5557 € | 818 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,785 € - 8,4335 € | 50 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 10,1775 € - 11,5536 € | 84 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0828 € - 0,1739 € | 13750 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2179 € - 0,4577 € | 1952 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
| 0,1539 € - 0,2847 € | 5498 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1321 € | 6800 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,312 € - 0,5068 € | 167 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,9905 € - 2,5069 € | 329 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6459 € | 78 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa