Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1444 € - 0,3089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0286 € - 2,1601 € | 11990 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,2874 € - 0,4659 € | 1294 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6459 € | 1242 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Valkoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 1,0422 € - 2,6431 € | 223 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 3,8693 € - 6,0084 € | 3 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 1,594 € - 4,823 € | 278 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6049 € - 2,0709 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,6241 € - 5,6133 € | 563 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5395 € - 4,6732 € | 3657 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,8529 € - 2,4932 € | 2 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,992 € - 6,1446 € | 4 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,4033 € - 4,2508 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1826 € - 2,6022 € | 1181 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,2917 € - 6,5942 € | 298 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,2917 € - 6,5942 € | 39 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9905 € - 2,5069 € | 4 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1118 € - 5,1228 € | 815 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,6689 € - 1,9619 € | 25 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,8518 € - 2,4838 € | 341 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa