Valikko Haku

Putken päätytulppa 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10287248

Valmistajan tuotenumero:

498701

3000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1204 €
1000 + 0,0573 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

12,04 €

100 x 0,1204 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Tuote 498701 korvaa:

Suorakulmainen päätytulppa 30.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Musta LDPE
Essentra tuotenumero: 10448274
Valmistajan tuotenumero: 466541

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä