Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Musta PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra tuotenumero:

10104071

Valmistajan tuotenumero:

497831

1952 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,4577 €
1500 + 0,2179 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

68,66 €

150 x 0,4577 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 40.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.7 mm
T2 1.2 mm
Tyyppi 1
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä