Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,134 € - 0,2452 € | 21 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5027 € - 1,173 € | 10550 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3637 € - 0,4749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vihreä
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,406 € - 0,8039 € | 1200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1042 € - 0,2057 € | 2171 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,207 € - 0,3774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0974 € - 0,192 € | 3392 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2512 € - 0,5275 € | 2300 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4055 € - 0,8516 € | 150 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.108 in
2.75 mm
|
1
|
||
| 0,3842 € - 1,0128 € | 450 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,037 € - 2,1778 € | 18 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2368 € | 195650 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1272 € - 0,2329 € | 1495 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,2261 € | 100 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,737 € - 1,2789 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1154 € - 0,2261 € | 1766 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1042 € - 0,2057 € | 8752 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,173 € - 0,3161 € | 2448 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2093 € - 1,24 € | 4725 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6308 € - 2,409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa