Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
1,5197 € - 1,6018 € 50 Varastossa
101.6 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
1,8025 € - 1,9063 € 35 Varastossa
72.2 mm
Musta
EPDM
21.5 mm
1,2294 € - 1,3636 € 200 Varastossa
109.2 mm
Vaaleanvihreä
Silikoni
19.1 mm
0,9323 € - 1,035 € 6701 Varastossa
44.5 mm
Väritön
Silikoni
34.3 mm
0,2081 € - 0,2313 € 1907 Varastossa
25.4 mm
Oranssi
Silikoni
9.5 mm
0,9173 € - 1,0199 € 726 Varastossa
72.2 mm
Vaaleansininen
Silikoni
21.5 mm
0,6229 € - 0,6927 € 6455 Varastossa
63.5 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
0,4915 € - 0,5462 € 7009 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
19.8 mm
0,1159 € - 0,1288 € 663 Varastossa
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,2067 € - 0,2067 € 1401 Varastossa
25.4 mm
Keltainen
Silikoni
7.9 mm
0,9912 € - 1,1021 € 990 Varastossa
88.9 mm
Vaaleanvihreä
Silikoni
19.1 mm
0,125 € - 0,1382 € 54480 Varastossa
19.1 mm
Vihreä
Silikoni
4.8 mm
0,4271 € - 0,4378 € 1750 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,09 € - 0,09 € 10999 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
2.4 mm
0,0845 € - 0,0845 € 33081 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
2.5 mm
0,2379 € - 0,2474 € 4798 Varastossa
19.1 mm
Musta
EPDM
3.8 mm
0,2522 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
4.8 mm
0,1171 € - 0,2805 € 8900 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
2.5 mm
1,6656 € - 1,7013 € 69809 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
0,2141 € - 0,2177 € 250 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
4.0 mm
  • / 13
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Hinta-alue
1,9063 € - 1,8025 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/18 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Hinta-alue
1,3636 € - 1,2294 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Hinta-alue
1,035 € - 0,9323 €

Varastotasot
6701 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Hinta-alue
0,2313 € - 0,2081 €

Varastotasot
1907 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10; 1/8 in BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Hinta-alue
1,0199 € - 0,9173 €

Varastotasot
726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Hinta-alue
0,6927 € - 0,6229 €

Varastotasot
6455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Hinta-alue
0,5462 € - 0,4915 €

Varastotasot
7009 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1159 €

Varastotasot
663 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Hinta-alue
0,2067 € - 0,2067 €

Varastotasot
1401 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Hinta-alue
1,1021 € - 0,9912 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Hinta-alue
0,1382 € - 0,125 €

Varastotasot
54480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Hinta-alue
0,4378 € - 0,4271 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Hinta-alue
0,09 € - 0,09 €

Varastotasot
10999 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0845 €

Varastotasot
33081 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Hinta-alue
0,2474 € - 0,2379 €

Varastotasot
4798 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Hinta-alue
0,2558 € - 0,2522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Hinta-alue
0,2805 € - 0,1171 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Hinta-alue
1,7013 € - 1,6656 €

Varastotasot
69809 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Hinta-alue
0,2177 € - 0,2141 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi