Valikko Haku

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10348581

Valmistajan tuotenumero:

1461857

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 9999 0,2558 €
10000 + 0,2522 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

63,95 €

250 x 0,2558 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 4.8 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M5
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 4016999790

Tuote 1461857 korvaa:

Cape 4.8 mm 12.7 mm EPDM Noir
Essentra tuotenumero: 10250907
Valmistajan tuotenumero: 461766

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä