Valikko Haku

Cape 44.5 mm 50.8 mm Silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10250662

Valmistajan tuotenumero:

461740

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 1,5576 €
100 - 999 1,4875 €
1000 + 1,4173 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

77,88 €

50 x 1,5576 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 44.5 mm
IH 50.8 mm
Thread Sizes (All) 1-3/4-5
Kierrestandardi UNF-Kierteet
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä