Valikko Haku

Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

Tämä suoja on valmistettu mustasta EPDM:stä ja kestää käyttölämpötiloja aina 180 Celsiusasteeseen saakka suojaten tappeja, niittejä ja putken päitä ja tarjoten erinomaisen suojausratkaisun. Sillä voidaan myös peittää kierteisiä ja kierteettömiä reikiä
Essentra tuotenumero:

10251010

Valmistajan tuotenumero:

461777

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3806 €
2500 - 4999 0,3614 €
5000 + 0,3409 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

95,15 €

250 x 0,3806 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 7.1 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) 5/16 in
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä