Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1349 € - 0,1501 € | 4085 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1258 € | 44250 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1334 € | 203422 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,623 € - 0,6918 € | 1279 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2118 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,137 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,2063 € | 555 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,2512 € - 0,2512 € | 16 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3522 € - 0,3929 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,1655 € | 37987 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,543 € - 0,6034 € | 10 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5725 € - 0,6357 € | 20 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1241 € | 4500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,117 € | 95 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1257 € | 110 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,435 € - 0,4799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa