Valikko Haku

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10242339

Valmistajan tuotenumero:

41316

15870 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,2792 €
1000 - 1999 0,2652 €
2000 + 0,2526 €
Vakiopakkaus: 200

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

55,84 €

200 x 0,2792 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 11.9 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M12; 1/2 in UNF
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä