Valikko Haku

Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10374375

Valmistajan tuotenumero:

41310

555 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,2063 €
2000 - 3999 0,195 €
4000 + 0,1866 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

206,30 €

1000 x 0,2063 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 7.1 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) 5/16 in
Kierrestandardi UNF
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä