Valikko Haku

Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10250358

Valmistajan tuotenumero:

461692

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1999 0,2343 €
2000 - 3999 0,2245 €
4000 + 0,2118 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

58,58 €

250 x 0,2343 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M6
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä