Valikko Haku

Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10242315

Valmistajan tuotenumero:

41312

16 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2512 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

251,20 €

1000 x 0,2512 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M10;1/8 in
Kierrestandardi Metrinen
Kierrestandardi BSP
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä