Valikko Haku

Räikkäniitit

Varastossa

Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.

Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.

When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.

  • UL94 V2 flame resistance rating
  • Slotted and Non Slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Polycarbonate (PC), Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours; Black, Blue, Grey, Red, Transparent, White and Yellow


Series Code :SR5740

Sarjanumero: SR5740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
116 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan tyyli Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
34.9 mm
11.1 - 19.1 mm
11.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
Sileä
15.9 mm
19.8 - 34.9 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0709 € - 0,0876 € 990 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
9.5 mm
19.8 - 34.9 mm
11.1 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon
1.6 mm
15.9 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
9.5 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
Sileä
9.5 mm
12.7 - 20.6 mm
6.4 - 6.4 mm
0,0481 € - 0,0594 € 109998 Varastossa
Väritön
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
8.8 - 12.7 mm
6.4 mm
0,0383 € - 0,0472 € 17000 Varastossa
Musta
Nailon 6/6
9.5 mm
6.0 - 7.5 mm
6.4 mm
0,1501 € - 0,1571 € 949 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,174 € - 0,1824 € 4833 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 11358 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1515 € - 0,1585 € 998 Varastossa
Musta
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 3155 Varastossa
Valkoinen
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1585 € - 0,1669 € 3121 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1515 € - 0,1585 € 15013 Varastossa
Valkoinen
Nailon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1627 € - 0,1726 € 3145 Varastossa
Musta
Nailon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • / 6
Painoniitti 11.1 mm 19.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10233153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    11.1 - 19.1 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    34.9 mm
  • Väri
    Väritön
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 12.7 mm (PT) Nailon Musta

10420133


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.343 in 12.7 mm (PT) Nailon 6/6 Väritön

10412206


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 19.8 mm 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10580004


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Musta 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10365793

Hinta-alue
0,0876 € - 0,0709 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Painoniitti 19.8 mm 34.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10541890


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.1 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    19.8 - 34.9 mm
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10423820


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Väritön

10421147


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
Räikkäniitti 0.250 in (DIA) 12.7 mm (PT) Nailon 6/6 Musta

10419519


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
Painoniitti 12.7 mm 20.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10236246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.7 - 20.6 mm
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
N/A Väritön 8.8 mm 12.7 mm (PT)

10365786

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0481 €

Varastotasot
109998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.8 - 12.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A Musta 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10365762

Hinta-alue
0,0472 € - 0,0383 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
Kiinnitysklipsi 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106464

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1501 €

Varastotasot
949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    18.0 - 28.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106556

Hinta-alue
0,1824 € - 0,174 €

Varastotasot
4833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
11358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Räikkäniitti 8.0 mm (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

10106587

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Valkoinen

10106501

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
3155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
Kiinnitysklipsi 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106495

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1585 €

Varastotasot
3121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    9.0 - 13.0 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1515 €

Varastotasot
15013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.3 - 7.5 mm
  • Ankkurin pituus
    5.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
Kiinnitysklipsi 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nailon Musta

10106518

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
3145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    13.0 - 20.0 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm