Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10106518
8100690001VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1726 € |
| 10000 + | 0,1627 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.197 - 0.315 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.512 - 0.787 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 13.0 - 20.0 mm |
| Ankkurin pituus | 0.512 in |
| Ankkurin pituus | 13.0 mm |
| Kannan läpimitta | 12.0 mm |
| Kannan läpimitta | 0.472 in |
| Kannan korkeus | 0.118 in |
| Kannan korkeus | 3.0 mm |
| Niittityyppi | Räikkäniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |