10106495
8100680001VR
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1669 € |
| 10000 + | 0,1585 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.197 - 0.315 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.354 - 0.512 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 9.0 - 13.0 mm |
| Ankkurin pituus | 9.0 mm |
| Ankkurin pituus | 0.354 in |
| Kannan läpimitta | 0.472 in |
| Kannan läpimitta | 12.0 mm |
| Kannan korkeus | 3.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.118 in |
| Niittityyppi | Räikkäniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa