Valikko Haku

Räikkäniitti 8.0 mm (DIA) 7.5 mm (PT) Nailon Musta

Napsauta kaksi räikkäniittiä yhteen muodostaaksesi täyden kiinnitysratkaisun, joka toimii erilaisten ja monen materiaalipaksuuden kanssa. Nopea koota, ja toisiinsa lukittuvat hampaat lukitsevat tehokkaasti. Räikkäniitit ovat jäykkiä, mikä takaa erinomaisen sidoksen toisiinsa lukittuvien hampaiden ansiosta. Nämä räikkäniitit on valmistettu nailonista, ja tarjolla on eri värejä.
Essentra tuotenumero:

10106587

Valmistajan tuotenumero:

8110670001VR

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1585 €
10000 + 0,1515 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

158,50 €

1000 x 0,1585 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopivat aukon halkaisijat 5.0 - 8.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.3 - 7.5 mm
Ankkurin pituus 5.5 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Niittityyppi Räikkäniitti
Niitin kannan muoto Pyöreä
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä