Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10423820
27QB625250B
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.252 - 0.250 in |
|---|---|
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.4 - 6.4 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 6.0 - 7.5 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.236 - 0.295 in |
| Ankkurin pituus | 5.5 mm |
| Ankkurin pituus | 0.217 in |
| Kannan läpimitta | 0.626 in |
| Kannan läpimitta | 15.9 mm |
| Kannan korkeus | 1.6 mm |
| Kannan korkeus | 0.063 in |
| Niittityyppi | Räikkäniitti |
| Niitin kannan muoto | Pyöreä |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |