Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,6332 € - 1,3299 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
0,2615 € - 0,6584 € 3375 Varastossa
22.2 mm
Punainen
25.0 mm
0,0957 € - 0,1288 € 398 Varastossa
5.5 mm
Musta
25.0 mm
0,0847 € - 0,1138 € 19500 Varastossa
6.4 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1125 € - 0,2199 € 9600 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0896 € - 0,125 € 107500 Varastossa
7.9 mm
Musta
13.0 mm
0,1115 € - 0,15 € 23000 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,182 € - 0,2435 € 7500 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1998 € - 0,4226 € 69745 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M16
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,1066 € - 0,2067 € 4000 Varastossa
7.0 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1241 € - 0,167 € 14000 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,1369 € - 0,1845 € 14655 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,1041 € - 0,1403 € 50500 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,097 € - 0,1699 € 145316 Varastossa
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,1642 € - 0,2544 € 12000 Varastossa
11.1 mm
M12; 7/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
10006696 0,1332 € - 0,2406 € 20000 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1274 € - 0,2052 € 2240 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,2382 € - 0,69 € 1125 Varastossa
20.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,1106 € - 0,1486 € 37000 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Musta
19.0 mm
UNF
0,716 € - 1,5038 € 5450 Varastossa
34.9 mm
Punainen
38.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3299 € - 0,6332 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 22.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008836

Hinta-alue
0,6584 € - 0,2615 €

Varastotasot
3375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.217 in 0.984 in PVC Musta

10108697

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0957 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.252 in 0.511 in PVC Musta

10006306

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0847 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.276 in 0.984 in PVC Musta

10006344

Hinta-alue
0,2199 € - 0,1125 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.311 in 0.511 in PVC Musta

10006382

Hinta-alue
0,125 € - 0,0896 €

Varastotasot
107500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 0.327 in 0.748 in PVC Musta

10006429

Hinta-alue
0,15 € - 0,1115 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.598 in 0.748 in PVC Musta

10006733

Hinta-alue
0,2435 € - 0,182 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.626 in 0.984 in PVC Musta

10006771

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1998 €

Varastotasot
69745 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.276 in 0.748 in PVC Musta

10006337

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1066 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.303 in 0.984 in PVC Musta

10006375

Hinta-alue
0,167 € - 0,1241 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.343 in 0.984 in PVC Musta

10006467

Hinta-alue
0,1845 € - 0,1369 €

Varastotasot
14655 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.406 in 0.511 in PVC Musta

10006504

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1041 €

Varastotasot
50500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.374 in 0.511 in PVC Musta

10006474

Hinta-alue
0,1699 € - 0,097 €

Varastotasot
145316 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.437 in 0.984 in PVC Musta

10006559

Hinta-alue
0,2544 € - 0,1642 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.563 in 0.511 in PVC Musta

10006696

Hinta-alue
0,2406 € - 0,1332 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.406 in 0.748 in PVC Musta

10006511

Hinta-alue
0,2052 € - 0,1274 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008812

Hinta-alue
0,69 € - 0,2382 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.303 in 0.748 in PVC Musta

10006368

Hinta-alue
0,1486 € - 0,1106 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108857

Hinta-alue
1,5038 € - 0,716 €

Varastotasot
5450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790