Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 0.874 in 1.496 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10006979

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0222-038

7125 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 1249 0,575 €
1250 + 0,386 €
Vakiopakkaus: 1250

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

71,88 €

125 x 0,575 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 22.2 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 5/8 in; 7/8 in
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi UNF
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä