Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 1.126 in 1.968 in PVC Musta

Musta flexi-suoja on valmistettu joustavasta PVC:sta (80 shore), mikä tekee siitä kovemman kuin punaisesta versiosta (60 shore). Kestävyytensä ja joustavuutensa ansiosta se sopii moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

10007174

Valmistajan tuotenumero:

FCWA-0286-050

1700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,1759 €
500 + 0,6311 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

58,80 €

50 x 1,1759 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 28.6 mm
h 50.0 mm
Thread Sizes (All) 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi BSP
Kierrestandardi Metrinen
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä