Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,0828 € - 0,1118 € 113500 Varastossa
5.9 mm
M6; 1/4 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,2026 € - 0,3536 € 10000 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
25.0 mm
Metrinen
10006696 0,1332 € - 0,2406 € 20000 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,1274 € - 0,2052 € 2240 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,182 € - 0,2435 € 7500 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,8556 € - 1,403 € 11500 Varastossa
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Musta
25.0 mm
Metrinen
1,0254 € - 1,5611 € 6080 Varastossa
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Musta
38.0 mm
Metrinen
10007396 0,9392 € - 1,7221 € 703 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
25.0 mm
UNF
1,7935 € - 2,4179 € 33475 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
50.0 mm
UNF
1,1226 € - 1,6215 € 4280 Varastossa
50.8 mm
2 in
Musta
38.0 mm
UNF
1,4923 € - 2,7802 € 535 Varastossa
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Musta
50.0 mm
Metrinen
0,2238 € - 0,4701 € 1319 Varastossa
15.9 mm
M18
Musta
40.0 mm
Metric-Kierteet
0,386 € - 0,575 € 9625 Varastossa
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Musta
38.0 mm
UNF
0,716 € - 1,5038 € 3750 Varastossa
33.0 mm
Musta
38.0 mm
0,3012 € - 0,5002 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.6 mm
1/2 in
Musta
38.0 mm
BSP
0,5626 € - 0,805 € 4700 Varastossa
30.2 mm
7/8 in
Musta
38.0 mm
BSP
0,4162 € - 0,7734 € 3900 Varastossa
24.6 mm
M25
Musta
38.0 mm
Metrinen
0,2751 € - 0,4887 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
3/4 in; M27
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,2259 € - 0,6411 € 66160 Varastossa
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,4038 € - 0,5692 € 2000 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
38.0 mm
Metrinen
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 0.232 in 0.511 in PVC Musta

10006276

Hinta-alue
0,1118 € - 0,0828 €

Varastotasot
113500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.685 in 0.984 in PVC Musta

10006818

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2026 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.563 in 0.511 in PVC Musta

10006696

Hinta-alue
0,2406 € - 0,1332 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.406 in 0.748 in PVC Musta

10006511

Hinta-alue
0,2052 € - 0,1274 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.598 in 0.748 in PVC Musta

10006733

Hinta-alue
0,2435 € - 0,182 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.874 in 0.984 in PVC Musta

10007365

Hinta-alue
1,403 € - 0,8556 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.874 in 1.496 in PVC Musta

10007372

Hinta-alue
1,5611 € - 1,0254 €

Varastotasot
6080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 0.984 in PVC Musta

10007396

Hinta-alue
1,7221 € - 0,9392 €

Varastotasot
703 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 1.968 in PVC Musta

10007419

Hinta-alue
2,4179 € - 1,7935 €

Varastotasot
33475 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 2.000 in 1.496 in PVC Musta

10007402

Hinta-alue
1,6215 € - 1,1226 €

Varastotasot
4280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.752 in 1.968 in PVC Musta

10007358

Hinta-alue
2,7802 € - 1,4923 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 15.9 mm 40.0 mm PVC Musta

10108710

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2238 €

Varastotasot
1319 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.874 in 1.496 in PVC Musta

10006979

Hinta-alue
0,575 € - 0,386 €

Varastotasot
9625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 33.0 mm 38.0 mm PVC Musta

10108727

Hinta-alue
1,5038 € - 0,716 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 0.811 in 1.496 in PVC Musta

10006917

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.189 in 1.496 in PVC Musta

10007198

Hinta-alue
0,805 € - 0,5626 €

Varastotasot
4700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.969 in 1.496 in PVC Musta

10007044

Hinta-alue
0,7734 € - 0,4162 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.035 in 0.511 in PVC Musta

10007099

Hinta-alue
0,4887 € - 0,2751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 0.874 in 0.511 in PVC Musta

10006955

Hinta-alue
0,6411 € - 0,2259 €

Varastotasot
66160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.937 in 1.496 in PVC Musta

10007013

Hinta-alue
0,5692 € - 0,4038 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta