Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,2628 € - 0,4542 € 2190 Varastossa
25.4 mm
1 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,4299 € - 0,6699 € 3892 Varastossa
26.3 mm
3/4 in; M27
Musta
38.0 mm
Metrinen
0,2738 € - 0,4629 € 22257 Varastossa
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,2204 € - 0,3248 € 669 Varastossa
19.9 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,3176 € - 0,4916 € 21863 Varastossa
25.4 mm
1 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,4203 € - 0,7849 € 42200 Varastossa
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,2204 € - 0,4111 € 7750 Varastossa
21.4 mm
M22; 5/16 in
Musta
13.0 mm
UNF
0,293 € - 0,6239 € 3625 Varastossa
23.8 mm
M24
Musta
25.0 mm
Metrinen
0,2464 € - 0,3622 € 15350 Varastossa
19.9 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,1241 € - 0,167 € 14000 Varastossa
7.7 mm
M8; 5/16 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,0911 € - 0,1224 € 18200 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
13.0 mm
Kierteetön
0,1136 € - 0,1529 € 8000 Varastossa
8.7 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1329 € - 0,1785 € 5050 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
25.0 mm
Kierteetön
0,0896 € - 0,125 € 107500 Varastossa
7.9 mm
Musta
13.0 mm
0,1115 € - 0,15 € 23000 Varastossa
8.3 mm
Non Threaded
Musta
19.0 mm
Kierteetön
0,1779 € - 0,322 € 49776 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
19.0 mm
Metrinen
0,1382 € - 0,2932 € 58913 Varastossa
15.9 mm
3/8 in; M16
Musta
13.0 mm
Metrinen
0,4203 € - 0,6296 € 5725 Varastossa
25.4 mm
1 in
Musta
38.0 mm
UNF
0,2382 € - 0,3938 € 20450 Varastossa
19.1 mm
M20; 3/4 in
Musta
25.0 mm
UNF
0,3737 € - 0,69 € 960 Varastossa
21.4 mm
M22
Musta
38.0 mm
Metrinen
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 1.000 in 0.511 in PVC Musta

10007051

Hinta-alue
0,4542 € - 0,2628 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.035 in 1.496 in PVC Musta

10007112

Hinta-alue
0,6699 € - 0,4299 €

Varastotasot
3892 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.874 in 0.984 in PVC Musta

10006962

Hinta-alue
0,4629 € - 0,2738 €

Varastotasot
22257 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 0.783 in 0.748 in PVC Musta

10006870

Hinta-alue
0,3248 € - 0,2204 €

Varastotasot
669 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.000 in 0.984 in PVC Musta

10007068

Hinta-alue
0,4916 € - 0,3176 €

Varastotasot
21863 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 1.126 in 0.984 in PVC Musta

10007150

Hinta-alue
0,7849 € - 0,4203 €

Varastotasot
42200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 0.843 in 0.511 in PVC Musta

10006924

Hinta-alue
0,4111 € - 0,2204 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.937 in 0.984 in PVC Musta

10007006

Hinta-alue
0,6239 € - 0,293 €

Varastotasot
3625 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.783 in 0.984 in PVC Musta

10006887

Hinta-alue
0,3622 € - 0,2464 €

Varastotasot
15350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.303 in 0.984 in PVC Musta

10006375

Hinta-alue
0,167 € - 0,1241 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Pyöreä päätysuoja 0.327 in 0.511 in PVC Musta

10006412

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0911 €

Varastotasot
18200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.343 in 0.748 in PVC Musta

10006450

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1136 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.327 in 0.984 in PVC Musta

10006436

Hinta-alue
0,1785 € - 0,1329 €

Varastotasot
5050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.311 in 0.511 in PVC Musta

10006382

Hinta-alue
0,125 € - 0,0896 €

Varastotasot
107500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 0.327 in 0.748 in PVC Musta

10006429

Hinta-alue
0,15 € - 0,1115 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.563 in 0.748 in PVC Musta

10006702

Hinta-alue
0,322 € - 0,1779 €

Varastotasot
49776 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.626 in 0.511 in PVC Musta

10006757

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1382 €

Varastotasot
58913 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Pyöreä päätysuoja 1.000 in 1.496 in PVC Musta

10007075

Hinta-alue
0,6296 € - 0,4203 €

Varastotasot
5725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 0.752 in 0.984 in PVC Musta

10006849

Hinta-alue
0,3938 € - 0,2382 €

Varastotasot
20450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Pyöreä päätysuoja 0.843 in 1.496 in PVC Musta

10006948

Hinta-alue
0,69 € - 0,3737 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Väri
    Musta