Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,079 € - 0,1063 € | 15820 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,094 € - 0,1262 € | 13500 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0753 € - 0,1014 € | 72000 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0857 € - 0,1664 € | 20000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,0773 € - 0,1394 € | 15810 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0825 € - 0,1109 € | 25977 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0762 € - 0,1417 € | 990 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0648 € - 0,1247 € | 28950 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 10006696 | 0,1332 € - 0,2406 € | 16000 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
|
| 0,1738 € - 0,2349 € | 15700 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1642 € - 0,2544 € | 7000 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1241 € - 0,167 € | 14000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1656 € - 0,2291 € | 6840 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1041 € - 0,1403 € | 55500 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1834 € - 0,3421 € | 3450 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,097 € - 0,1699 € | 129816 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1329 € - 0,1785 € | 9050 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kierteetön
|
||
| 0,1356 € - 0,2199 € | 14090 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1106 € - 0,1656 € | 24500 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0911 € - 0,1224 € | 13200 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kierteetön
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa