Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4299 € - 0,6699 € | 600 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3326 € - 0,575 € | 56305 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5626 € - 0,805 € | 9800 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5229 € - 0,8912 € | 2100 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4791 € - 0,644 € | 4113 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0432 € - 1,4059 € | 11900 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,386 € - 0,575 € | 10875 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,293 € - 0,6239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2491 € - 0,4657 € | 7000 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,434 € - 0,8079 € | 5125 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,9405 € - 1,2621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6311 € - 1,1759 € | 1700 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4203 € - 0,7849 € | 41100 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5668 € - 0,8567 € | 2200 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1492 € - 0,271 € | 1852 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1588 € - 0,2875 € | 3650 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1971 € - 0,3573 € | 398 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1889 € - 0,3422 € | 5273 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1848 € - 0,3368 € | 189 Varastossa |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1779 € - 0,3231 € | 1742 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa