Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,1998 € - 0,3641 € 4083 Varastossa
7.7 mm
Musta
25.0 mm
0,1615 € - 0,293 € 10944 Varastossa
4.4 mm
3/16;M5
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1519 € - 0,2765 € 1006 Varastossa
3.6 mm
Musta
13.0 mm
0,2122 € - 0,3874 € 2849 Varastossa
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,2491 € - 0,4531 € 937 Varastossa
11.9 mm
1/2;M12
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,2039 € - 0,3723 € 4340 Varastossa
7.9 mm
5/16;M8
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,193 € - 0,3518 € 6522 Varastossa
7.7 mm
5/16;M8
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,2286 € - 0,4175 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
7/16;M12
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
4100 Varastossa
4.4 mm
3/16;M5
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,1711 € - 0,3107 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
3/16;M5
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1738 € - 0,3162 € 3982 Varastossa
4.8 mm
3/16;M5
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2218 € - 0,4038 € 1162 Varastossa
9.5 mm
1/8;3/8;M10
Musta
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,3217 € - 0,5859 € 2495 Varastossa
17.4 mm
M18
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,2259 € - 0,4107 € 381 Varastossa
11.1 mm
7/16;M12
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,2546 € - 0,4613 € 743 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
13.0 mm
Metric-Kierteet
0,3491 € - 0,6338 € 1834 Varastossa
19.1 mm
3/4;M20
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,245 € - 0,4435 € 1490 Varastossa
11.9 mm
1/2;M12
Musta
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2971 € - 0,5407 € 4150 Varastossa
14.3 mm
M15
Musta
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,2396 € - 0,4353 € 2330 Varastossa
11.9 mm
1/2;M12
Musta
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,2587 € - 0,4696 € 1131 Varastossa
13.5 mm
M14
Musta
19.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10353486

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
4083 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10353370

Hinta-alue
0,293 € - 0,1615 €

Varastotasot
10944 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10353349

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1519 €

Varastotasot
1006 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10353516

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
2849 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8;3/8;M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10353592

Hinta-alue
0,4531 € - 0,2491 €

Varastotasot
937 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 7.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10353493

Hinta-alue
0,3723 € - 0,2039 €

Varastotasot
4340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 7.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10353462

Hinta-alue
0,3518 € - 0,193 €

Varastotasot
6522 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 19.0 mm PVC Musta

10353554

Hinta-alue
0,4175 € - 0,2286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.4 mm 19.0 mm PVC Musta

10353387


Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10353400

Hinta-alue
0,3107 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 4.8 mm 19.0 mm PVC Musta

10353417

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1738 €

Varastotasot
3982 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 9.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10353530

Hinta-alue
0,4038 € - 0,2218 €

Varastotasot
1162 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8;3/8;M10
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10353714

Hinta-alue
0,5859 € - 0,3217 €

Varastotasot
2495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 11.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10353547

Hinta-alue
0,4107 € - 0,2259 €

Varastotasot
381 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 13.0 mm PVC Musta

10353608

Hinta-alue
0,4613 € - 0,2546 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 19.0 mm PVC Musta

10353752

Hinta-alue
0,6338 € - 0,3491 €

Varastotasot
1834 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 19.0 mm PVC Musta

10353585

Hinta-alue
0,4435 € - 0,245 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 14.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10353677

Hinta-alue
0,5407 € - 0,2971 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta
Pyöreä päätysuoja 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10353578

Hinta-alue
0,4353 € - 0,2396 €

Varastotasot
2330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2;M12
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Pyöreä päätysuoja 13.5 mm 19.0 mm PVC Musta

10353615

Hinta-alue
0,4696 € - 0,2587 €

Varastotasot
1131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Väri
    Musta