Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Thread Sizes (All) | Väri | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0432 € - 1,4059 € | 12900 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4299 € - 0,6699 € | 692 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5229 € - 0,8912 € | 2600 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9405 € - 1,2621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007396 | 0,9392 € - 1,7221 € | 703 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,6065 € - 0,8136 € | 56040 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2491 € - 0,4657 € | 7250 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3176 € - 0,4916 € | 21363 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6859 € - 1,0666 € | 5850 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2628 € - 0,4542 € | 2190 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1998 € - 0,3277 € | 129497 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3326 € - 0,575 € | 57555 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,2382 € - 0,3938 € | 20200 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,6429 € - 2,2167 € | 4240 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8556 € - 1,403 € | 9250 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,0254 € - 1,5611 € | 4480 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,2226 € - 1,6445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5996 € - 0,966 € | 22500 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7913 € - 1,3944 € | 61100 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 1,3307 € - 1,7854 € | 2040 Varastossa |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa